I/O-modul - AXL F DI8/2 110/220DC 1F - 2700684

Axioline F, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 8, 110 V DC / 220 V DC, tilslutningsteknik: 2-leder, Svarer til standarden IEC 61850-3, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station.
Den bruges til registrering af digitale jævnspændingssignaler i lavspændingsområdet.
Inden for én Axioline F-station kan du montere forskellige lavspændingsmoduler lige ved siden af hinanden.

Dine fordele

  • 8 digitale indgange i henhold til EN 61131-2 type 1
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
  • 110 V DC / 220 V DC, 1,5 mA
  • Filtertid < 1 ms
  • Indgangene er polaritetsbeskyttede
  • Sikker adskillelse i henhold til EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Opfylder kravene i IEC 61850-3 og IEEE 1613
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700684
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI231 -
Katalogside Side 106 (C_6_2017)
GTIN 4046356916448
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 173,000 g
Toldtarifnummer 85389091