Radio-elementer - PSD-S WIN SET-1MA-3SL - 2700679

Sæt til det radiostyrede lystårnsystem WIN, bestående af en master med antenne, tre slaves, software-CD, USB-kabel (3 m), fire gummifødder og monteringsmateriale til vægmontering af masteren

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Udvidelse af eksisterende lystårne uden ekstra fortrådning
  • Registrering af op til 50 radioelementer på samme tid
  • Kan anvendes parallelt med andre radiostyrede applikationer
  • Rækkevidde for et radioelement ved frit udsyn op til 300 m
  • Fejlmeddelelse pr. e-mail mulig
  • Repeater til rækkeviddeforøgelse integreret i alle radioelementer

Varedata

Bestillingsnøgle 2700679
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 347 (C-8-2013)
GTIN 4046356621533