Antenne - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-MCX - 2700674

Dual Band rundstråle-antenne med hærværksbeskyttelse; kapslingsklasse IP68; frekvensbånd/gavn 2,4 GHz/op til 6 dBi, 5 GHz/op til 8 dBi; EN 50155; temperaturområde -40 °C til +80 °C; tilslutning N(f); adapterkabel længde 1 m, tilslutning N(m)- MCX(m);

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2700674
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 462 (C-8-2013)
GTIN 4046356617581
Toldtarifnummer 85177000