Touchpanel - TP 04M CN - 2700673

Touchpanel med 9,7 cm / 3,8"-FSTN-display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 gråtoner, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kort idriftsættelsestid
  • Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion
  • Lave vedligeholdelsesomkostninger - projekter kun skal tilpasses en gang
  • Display i størrelse 8,9 cm (3,8") til 38,1 cm (15")
  • Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integreret i alle moduler.
  • Energieffektiv takket være baggrundsbelysning

Varedata

Bestillingsnøgle 2700673
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABC -
GTIN 4046356618984
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 586,400 g