Router - FL MGUARD SMART2 - 2700640

Router med intelligent firewall, datagennemløb op til 99 Mbit/s (Wire Speed Performance), Stateful Inspection Firewall til maksimal sikkerhed og enkel konfiguration

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Lille
MGuard Smart fra Innominate overbeviser takket være højest mulig sikkerhed og effekt på mindst mulig plads. Det har aldrig været nemmere at beskytte virksomhedens computere, maskiner eller enhver anden IP-forbindelse pålideligt og sikkert mod angreb.MGuard Smart fra Innominate overbeviser takket være højest mulig sikkerhed og effekt på mindst mulig plads. Det har aldrig været nemmere at beskytte virksomhedens computere, maskiner eller enhver anden IP-forbindelse pålideligt og sikkert mod angreb.

Stærk
Security Appliance mGuard Smart kombinerer den yderst effektive mGuard-hardwareplatform med den velkendte mGuard-firmware. Baseret på en hærdet Embedded Linux fra Innominate integrerer denne kombination fire sikkerhedskomponenter, der er tilpasset hinanden: en bidirektionel Stateful firewall, en fleksibel NAT-router og en valgfri industriegnet beskyttelse mod skadesoftware.

Smart
Takket være det robuste hus og den enkle strømforsyning over en vilkårlig USB-port egner MGuard Smart sig perfekt til mobil sikring af virksomhedens ressourcer. Således kan ændringer på stedet og infrastruktur realiseres hurtigt og billigt.

Endepunkts-sikkerhed
MGuard Smart egner sig fremragende til mobil og stationær sikring af arbejdspladser og produktionsnære omgivelser.

Dine fordele

  • Forsyning ‍via USB

Varedata

Bestillingsnøgle 2700640
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN313 -
Katalogside Side 438 (C_6_2017)
GTIN 4046356613842
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 185,200 g
Toldtarifnummer 85176200