Router - FL MGUARD SMART2 VPN - 2700639

Router med intelligent firewall, datagennemløb op til 99 Mbit/s (Wire Speed Performance), Stateful Inspection Firewall til maksimal sikkerhed og enkel konfiguration, VPN efter IPsec-standard, hardware-kryptering med op til 35 Mbit/s

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Lille
MGuard Smart fra Innominate overbeviser takket være højest mulig sikkerhed og effekt på mindst mulig plads. Det har aldrig været nemmere at beskytte virksomhedens computere, maskiner eller enhver anden IP-forbindelse pålideligt og sikkert mod angreb.MGuard Smart fra Innominate overbeviser takket være højest mulig sikkerhed og effekt på mindst mulig plads. Det har aldrig været nemmere at beskytte virksomhedens computere, maskiner eller enhver anden IP-forbindelse pålideligt og sikkert mod angreb.

Stærk
Security Appliance mGuard Smart kombinerer den yderst effektive mGuard-hardwareplatform med den velkendte mGuard-firmware. Baseret på en hærdet Embedded Linux fra Innominate integrerer denne kombination fire sikkerhedskomponenter, der er tilpasset hinanden: en bidirektionel Stateful firewall, en fleksibel NAT-router, en sikker VPN-gateway og en valgfri industriegnet beskyttelse mod skadesoftware.

Smart
Takket være det robuste hus og den enkle strømforsyning over en vilkårlig USB-port egner MGuard Smart sig perfekt til mobil sikring af virksomhedens ressourcer. Således kan ændringer på stedet og infrastruktur realiseres hurtigt og billigt.

Endepunkts-sikkerhed
MGuard Smart egner sig fremragende til mobil og stationær sikring af arbejdspladser og produktionsnære omgivelser. Hvad enten det er som sikker firewall mellem kontor- og produktionsnet, som fjernvedligeholdelsesklient eller som sikkerhedsrouter til små arbejdsgrupper.

Sikker fjernvedligeholdelse
Til software-uafhængig fjernvedligeholdelsesscenarier kan MGuard Smart anvendes som mobil VPN-klient og som midlertidig VPN-tilslutning til sikker maskinfjernvedligeholdelse over IPsec-krypterede VPN-tunneler. Især ideel inden for mellemstor maskin- og anlægsbygning som billig teleservice-infrastruktur til tilslutning af maskiner, styringer eller mobile teknikere.

Dine fordele

  • VPN-modul til mobil anvendelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2700639
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN333 -
Katalogside Side 438 (C_6_2017)
GTIN 4046356616591
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 160,000 g
Toldtarifnummer 85176200