Touchpanel - TP 5120T - 2700621

Touchpanel med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 farver, Intel® Atom™ N270 1.6 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232), 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integreret i alle moduler.

Varedata

Bestillingsnøgle 2700621
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 108 (C-8-2015)
GTIN 4046356691413
Toldtarifnummer 84714100