Sikkerhedsmodul - IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC - 2700606

Sikkerhedsorienteret, digitalt udgangsmodul, kapslingsklasse IP20, til SafetyBridge-systemet. Modulet har 4 sikre, digitale udgange med 2 kanaler eller 8 sikre, digitale udgange med 1 kanal.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Sikkerhedsmodulet er et udgangsmodul fra produktfamilien Inline, som anvendes i et SafetyBridge-system. Sikkerhedsmodulet kan anvendes som bestanddel i en Inline-station et vilkårligt sted i et INTERBUS-, EtherCAT®-, DeviceNet™-, CANopen®-, EtherNet/IP™-, Sercos-, Modbus-, PROFINET- eller PROFIBUS-system. Ved hjælp af en dipswitch kan overførselshastigheden indstilles til 500 kBaud eller 2 MBaud på sikkerhedsmodulet. På en station kan der kun bruges i hastighed. Modulet har 4 sikre, digitale udgange med 2 kanaler eller 8 sikre, digitale udgange med 1 kanal.

Dine fordele

  • Generering og overvågning af SafetyBridge-protokollen
  • Bearbejdning af parametreret sikkerhedslogik
  • SIL 3 iht. IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 i henhold til EN 62061
  • PL e efter EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700606
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA411 -
Katalogside Side 296 (C_6_2017)
GTIN 4046356585859
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 353,100 g
Toldtarifnummer 85389091