Inline-funktionsklemme - IB IL DALI/MM-PAC - 2700605

Inline, DALI-master, Multi-Master-egnet, Integreret DALI-netadapter, Sikker galvanisk adskillelse, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Det er en Multi-Master-egnet DALI-Master og bruges til styring af lamper med DALI-forkoblinger iht. IEC 62386 (det tidligere IEC 60929).
Derudover understøtter klemmen Multi-Master-driften til kommunikation med Tridonic-Msensorer
Til den integrerede DALI-busforsyning skal klemmen bruge en 24 V DC-forsyning. Dette kan foregå automatisk via potential jumper UM eller alternativt via tilslutningsstik 1.

Dine fordele

  • DALI-master med integreret DALI-Bus-forsyning
  • Afsendelse og modtagelse af 2- og 3-byte DALI-kommandoer
  • DALI-forsyning kan kobles fra
  • Både egnet til single- og multi-master-drift
  • Sikker galvanisk adskillelse af DALI-bus
  • DALI-bus beskyttet mod utilsigtet påføring af netspænding (op til 250 V AC)
  • Kommunikation af procesdata.
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2700605
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI153 -
Katalogside Side 175 (C_6_2017)
GTIN 4046356987103
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 180,000 g
Toldtarifnummer 85389091