Koblingsrelæ - PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC - 2700581

Koblingsrelæ til SIL 3 High- og Low-Demand-applikationer, kobler digitale signaler til periferien, stort indgangsspændingsområde 24 V...230 V, 2 funktionsstrømkredse (1x op til 60 V, 1x op til 250 V) 1 tilbagemeldingsstrømkreds, Safe-State-Off-applikationer, stikbar skrueklemme

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til SIL 3 efter IEC 61508
  • Tvangsstyrede kontakter efter EN 50205
  • Enkel Proof Test iht. IEC 61508
  • Smal konstruktion
  • Stort indgangsspændingsområde
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700581
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA182 -
Katalogside Side 284 (C_6_2017)
GTIN 4046356916066
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 227,600 g
Toldtarifnummer 85364900