Inline-funktionsklemme - IB IL PM 3P/N/EF-2MBD-PAC - 2700576

Fotoet viser varianten IB IL PM 3P/N/EF-PAC - 2700965

Inline-effektmåleklemme til direkte måling af AC-strømme op til 5 A, inklusive nullederstrøm og fasespændinger op til 400 V AC (fase/nulleder) eller 690 V AC (fase/fase) komplet med tilbehør (stik og mærkningsfelter), overførselshastighed 2 MBaud

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • 3 indgange til spændinger for udvendig leder til 690 V AC, kan tilsluttes direkte
  • 4 indgange, 1 A AC - 5 A AC til fasestrømme og nullederstrømme
  • Måleintervaller med fri triggermulighed
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2700576
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356916721
Toldtarifnummer 85389099