Sikkerhedsrelæer - PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC - 2700574

Sikkerhedsrelæer til tohåndsbetjening iht. EN 574 type IIIC, op til SILCL 3, kat. 4, PL e, synkron aktiveringsmodul < 0,5 s, 2 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, steckbar skrueklemme

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til kat.4/PL e iht. ISO 13849-1, SILCL 3 iht. IEC 62061
  • Type IIIC i henhold til EN 574
  • Lille husbredde på kun 12,5 mm
  • 2 funktionsstrømkredse, 1 digital signaludgang
  • Automatisk aktivering
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700574
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA181 -
Katalogside Side 257 (C_6_2017)
GTIN 4046356966979
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 131,200 g
Toldtarifnummer 85371099