Sikkerhedsrelæer - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SC - 2700571

Sikkerhedsrelæer til tohåndsbetjening iht. EN 574 type IIIA, op til SILCL 1, kat. 1, PL c, synkron aktiveringsmodul < 0,5 s, 2 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, stikbar skrueklemme

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til Kat.1/PL c efter ISO 13849-1, SILCL 1 efter IEC 62061
  • Type IIIA i henhold til EN 574
  • Lille husbredde på kun 12,5 mm
  • 2 funktionsstrømkredse, 1 digital signaludgang
  • Automatisk aktivering
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700571
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA181 -
Katalogside Side 257 (C_6_2017)
GTIN 4046356988353
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 147,300 g
Toldtarifnummer 85371099