Sikkerhedsrelæer - PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SP - 2700570

Illustrationen viser varianten med skruetilslutning

Sikkerhedsrelæer til nødstop, sikkerhedsdøre og lysgitre op til SILCL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuel, overvåget start, 3 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, stikbar fjederkraftklemme

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til kat.4/PL e iht. ISO 13849-1, SILCL 3 iht. IEC 62061
  • Lille husbredde på kun 12,5 mm
  • Styring med to kanaler
  • 3 funktionsstrømkredse, 1 digital signaludgang
  • Manuelt overvåget og automatisk aktivering i et modul
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700570
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA181 -
Katalogside Side 255 (C_6_2017)
GTIN 4046356912532
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 134,500 g
Toldtarifnummer 85371098