Sikkerhedsmodul - IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC - 2700563

Illustrationen viser variant IB IL PSDOR 4-PAC

Sikkerhedsorienteret, decentralt relæudgangsmodul, kapslingsklasse IP20, til PROFIsafe-systemet. Modulet har 4 sikre relæudgange med hver to kontakter. Udgangenes tilstande afspejles til diagnoseformål.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Sikkerhedsmodulet er et udgangsmodul fra produktfamilien Inline, som anvendes i et PROFIsafe-system. Sikkerhedsmodulet kan anvendes som bestanddel i en Inline-station et vilkårligt sted i et PROFIsafe-Inline-system. Ved hjælp af en dipswitch kan overførselshastigheden indstilles til 500 kBaud eller 2 MBaud på sikkerhedsmodulet. På en station kan der kun bruges i hastighed. Modulet har fire sikre, digitale relæudgange med hver to relækontakter. Udgangenes tilstande afspejles til diagnoseformål.

Dine fordele

  • SIL 3 iht. IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 i henhold til EN 62061
  • PL e efter EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700563
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA432 -
GTIN 4046356583169
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 462,800 g