Sikkerhedsrelæer - PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SC - 2700553

Sikkerhedsrelæer til overvågning af antivalent signalgiver op til SILCL 3, kat. 4, PL e, 2-kanals, antivalent drift, automatisk eller manuel overvåget start, 3 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, stikkbar skrueklemme

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til kat.4/PL e iht. ISO 13849-1, SILCL 3 iht. IEC 62061
  • Lille husbredde på kun 12,5 mm
  • Antivalent styring med to kanaler
  • 3 funktionsstrømkredse, 1 digital signaludgang
  • Manuelt overvåget og automatisk aktivering i et modul
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700553
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA181 -
Katalogside Side 256 (C_6_2017)
GTIN 4046356912747
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 176,300 g
Toldtarifnummer 85371098