Sikkerhedsrelæer - PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SP - 2700525

Illustrationen viser varianten med skruetilslutning

Sikkerhedsrelæer til nødstop, sikkerhedsdøre og lysgitre op til SILCL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuel, overvåget start, 3 funktionsstrømkredse, 1 signalstrømkreds, US = 24 ... 230 V AC/DC, stikbar fjederkraftklemme

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til kat.4/PL e iht. ISO 13849-1, SILCL 3 iht. IEC 62061
  • Styring med 1 eller 2 kanaler
  • 3 funktionsstrømkredse, 1 signalstrømkreds
  • Manuelt overvåget og automatisk aktivering i et modul
  • Registrering af tværslutninger
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700525
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA181 -
Katalogside Side 253 (C_6_2017)
GTIN 4046356912709
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 235,400 g
Toldtarifnummer 85371098