Basisenhed - NLC-055-100A-08I-04QRA-05A - 2700487

Nanoline-basisenhed 100...240 V AC. Udstyret med 8 digitale indgange og 4 relæudgangskanaler. Flere I/O-kanaler kan tilføjes via maksimalt 3 I/O-udvidelsesmoduler. Valgfrie kommunikationsmoduler giver mulighed for en netværkstilslutning eller en seriel tilslutning. En valgfri betjeningsenhed giver adgang til en brugerflade. Programmering foregår via nanoNavigator.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2700487
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRACAA -
Katalogside Side 461 (C_8_2015)
GTIN 4046356646550
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 355,900 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland IN (India)