Basisenhed - NLC-055-012D-08I-04QRD-05A - 2700486

Nanoline-basisenhed 12 V DC. Udstyret med 8 digitale indgange, 2 analoge indgange (0 ... 10 V) og 4 relæudgangskanaler. Flere I/O-kanaler kan tilføjes via maksimalt 3 I/O-udvidelsesmoduler. Valgfrie kommunikationsmoduler giver mulighed for en netværkstilslutning eller en seriel tilslutning. En valgfri betjeningsenhed giver adgang til en brugerflade. Programmering foregår via nanoNavigator.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2700486
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRACAA -
Katalogside Side 461 (C_8_2015)
GTIN 4046356646543
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 364,600 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland IN (India)