Sikkerhedsrelæer - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC - 2700466

Sikkerhedsrelæer for nødstop / sikkerhedsdøre op til SILCL 1, kat. 1, PL c, afhængig af applikationen op til SILCL 3, kat. 4, PL e, 1-kanals drift, automatisk / manuel start, 3 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, stikbar skrueklemme

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til Kat.1/PL c efter ISO 13849-1, SILCL 1 efter IEC 62061
  • Afhængig af applikationen op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SILCL 3 iht. IEC 62061
  • Lille husbredde på kun 12,5 mm
  • Styring med 1 kanal
  • 3 funktionsstrømkredse, 1 digital signaludgang
  • Manuelt overvåget og automatisk aktivering i et modul
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700466
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA181 -
Katalogside Side 252 (C_6_2017)
GTIN 4046356912730
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 140,400 g
Toldtarifnummer 85371098