Basisenhed - NLC-055-024D-08I-04QRD-05A - 2700464

24V DC Nanoline-basisenhed. Har 8 digitale indgange, 2 analoge indgange (0-10 V) og 4 relæudgangskanaler. I/O-kanaler kan tilføjes, og op til 3 I/O-udvidelsesmoduler kan tilføjes. Valgfrie kommunikationsmoduler muliggør en netværkstilslutning eller en seriel tilslutning. En valgfri betjeningsenhed gør brugeroverfladen tilgængelig. Programmering sker over nanoNavigator.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • En betjeningsenhed kan efter eget valg integreres i basisenheden eller decentralt installeres på en væg
  • Et intuitivt programmeringssprog til procesdiagrammer og kontaktskemaer
  • På basisenheden er digitale indgange, relæudgange samt analoge indgange, inklusive high-speed-tæller, integreret

Varedata

Bestillingsnøgle 2700464
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRACAA -
Katalogside Side 460 (C_8_2015)
GTIN 4046356576611
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 336,500 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland IN (India)