Inline-klemme - IB IL AI 4/I-PAC - 2700458

Inline, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 4 analoge difference-indgangskanaler til tilslutning af strømsignaler
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
  • Strømområde: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Gennemsnitsberegning af indgangene
  • Procesdata-opdatering af alle kanaler på 250 µs
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2700458
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI141 -
Katalogside Side 159 (C_6_2017)
GTIN 4046356566544
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 66,000 g
Toldtarifnummer 85389091