Wireless module - FL WLAN 24 DAP 802-11-US - 2700451

WLAN dual access point for the USA and Canada, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2.4 GHz; 5 GHz, client adapter; antenna diversity; web-based management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Rækkevidde flere hundrede meter*
  • Høj vibrations-, chok- og EMC-styrke
  • Højeste sikkerhed efter IEEE 802.11i med AES-kryptering
  • 2,4 GHz- og 5 GHz-understøttelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700451
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 124 (AX-2011)
GTIN 4046356553049
Toldtarifnummer 85176200