Trådløst modul - FL WLAN 24 AP 802-11-US - 2700448

WLAN-Access-Point for USA og Canada, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, Client-adapter; Antenna Diversity; Web-based Management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Rækkevidde flere hundrede meter*
  • Højeste sikkerhed efter IEEE 802.11i med AES-kryptering
  • Høj vibrations-, chok- og EMC-styrke
  • 2,4 GHz- og 5 GHz-understøttelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700448
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 124 (AX-2011)
GTIN 4046356553025
Toldtarifnummer 85176200