Koblingsrelæ - PSR-PS40-1NO-1DO-24DC-SC - 2700398

Koblingsrelæ til SIL 3 High- og Low-Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, 1 funktionsstrømkredse, 1 digital meldeudgang, Safe State Off-applikationer, testpulsfilter, fast skrueklemme

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til SIL 3 efter IEC 61508
  • Tvangsstyrede kontakter efter EN 50205
  • Enkel Proof Test efter IEC 61508 ved hjælp af integreret meldekontakt
  • Godkendt til Class I, zone 2-anvendelser
  • Lille husbredde på kun 6,8 mm
  • Selvovervågning med indvendig låsning
  • Manuelt overvåget og automatisk aktivering i et modul
  • Lang levetid ved hjælp af filtrering af styrings-testimpulser
  • 1 funktionsstrømkreds, 1 digital signaludgang
  • Kobler digitale udgangssignaler fra fejlsikre styringer til periferien (ventiler osv.) til galvanisk adskillelse og effekttilpasning
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700398
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA172 -
Katalogside Side 283 (C_6_2017)
GTIN 4046356912884
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 123,900 g
Toldtarifnummer 85364900