Koblingsrelæ - PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC - 2700357

Koblingsrelæ til SIL 2 High- og Low-Demand-applikationer, kobler digitale udgangssignaler til periferien, 1 funktionsstrømkreds, 1 tilbagemeldingsstrømkreds, 1 digital meldeudgang, Safe-State-Off-applikationer, testpulsfilter, fast skrueklemme

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Op til SIL 2 iht. IEC 61508
  • Tvangsstyrede kontakter efter EN 50205
  • Enkel Proof Test efter IEC 61508 ved hjælp af integreret meldekontakt
  • Godkendt til Class I, zone 2-anvendelser
  • Lille husbredde på kun 6,8 mm
  • Lang levetid ved hjælp af filtrering af styrings-testimpulser
  • 1 funktionsstrømkreds,
    1 digital signaludgang,
    1 diagnosestrømbane
  • Kobler digitale udgangssignaler fra fejlsikre styringer til periferien (ventiler osv.) til galvanisk adskillelse og effekttilpasning
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700357
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNA172 -
Katalogside Side 281 (C_6_2017)
GTIN 4046356912907
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 136,400 g
Toldtarifnummer 85364900