Decentralt I/O-modul - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Axioline E-IO-link/analog-konverter til tilslutning af en analog aktuator, 0 -10 V, M12-lyntilslutningsteknik, lige udførelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Lige udgave
  • 1 IO-Link-grænseflade
  • 1 analog udgang
  • Tilslutning af aktuator i 3-lederteknik
  • Spændingsområde 0 V - 10 V
  • Tilslutninger af IO-Link og aktuator over M12 stik
  • FE-tilslutning til lokal tilslutning til funktionsjord
  • Forsyning af modulelektronik og aktuatoren over IO-Link-masterens IO-Link-grænseflade
  • Diagnosevisning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700350
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI7Z5 -
Katalogside Side 205 (C_6_2017)
GTIN 4046356782647
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 34,000 g
Toldtarifnummer 85176200