Touchpanel - WP 09T/WS - 2700309

Touchpanel med 22,9 cm / 9''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 farver, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: Micro Browser. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kort idriftsættelsestid
  • Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion
  • Lave vedligeholdelsesomkostninger - projekter kun skal tilpasses en gang
  • Microbrowser (WebVisit Client) er som standard integreret i alle moduler
  • Display i størrelse 8,9 cm (3,5") til 38,1 cm (15")
  • Enkel moduludskiftning - visualiseringsprojektet er gemt på plc'en (webserver)

Varedata

Bestillingsnøgle 2700309
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABD -
Katalogside Side 17 (C_6_2017)
GTIN 4046356547932
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,300 kg
Toldtarifnummer 84714100