Mobile panel - HTP105XIT - 2700293

Illustrationen viser lignende artikel

Mobile panel med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 farver, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: NetCap / Portico. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Håndbetjeningsmodul med software til visualisering på stedet eller betjening af flere pladser
  • Helt igennem beskyttet (IP65)
  • Faldegnet op til 1 m faldhøjde
  • Energieffektiv takket være baggrundsbelysning
  • Kvitteringstaste i 3 trin, valgfrit med nøglekontakt og/eller stoptaste

Varedata

Bestillingsnøgle 2700293
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCAEG -
GTIN 4046356532747
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,200 kg