Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN - 2700290

Smart Managed Narrow Switch med 6 10/100 Mbit/s RJ45 porte og 2 100 Mbit/s POF SC-RJ-porte, PROFINET-Mode forudindstillet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Smart Managed Narrow Switch'en (Smart Managed Narrow Switch - SMN) er en industriegnet Ethernet-switch med seks Fast-Ethernet-porte i RJ45-format og to fiberporte i POF-format. (FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN) Fra fabrikken er switch'en programmeret til „PROFINET“.

Dine fordele

  • Web based Management, SNMP
  • Smal konstruktion
  • VLANs
  • PROFINET Device
  • MRP (client og master)
  • SNMP
  • RSTP
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700290
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN122 -
Katalogside Side 413 (C_6_2017)
GTIN 4046356525954
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 720,000 g
Toldtarifnummer 85176200