Decentralt I/O-modul - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

Axioline E-IO-link/analog-konverter til tilslutning af en analog sensor, 0-10V, M12-lyntilslutningsteknik, vinklet udførelse

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vinklet udgave
  • 1 IO-Link-grænseflade
  • 1 analog indgang
  • Tilslutning af sensor i 3-lederteknik
  • Spændingsområde 0 V - 10 V
  • Tilslutninger af IO-Link og sensor over M12 stik
  • FE-tilslutning til lokal tilslutning til funktionsjord
  • Forsyning af modulelektronik og sensoren over IO-Link-masterens IO-Link-grænseflade
  • Diagnosevisning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2700273
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI7Z5 -
Katalogside Side 204 (C_6_2017)
GTIN 4046356782579
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 34,000 g
Toldtarifnummer 85176200