Optisk element - PSD-S OE LED RFL YE - 2700126

LED tilfældigt flash element, 24 V DC, gul

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Elementskift uden værktøj
  • Høj lys- og farveintensitet
  • Kan kombineres efter ønske
  • LED-levetid mindst 50.000 h
  • Lav effektoptagelse
  • Tilfældigt blitzlys forebygger tilvænningseffekt
  • Kapslingsklasse IP65

Varedata

Bestillingsnøgle 2700126
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNL112 -
GTIN 4046356491198
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 78,000 g
Toldtarifnummer 85318070