Elektronikhus - ME 12,5 OT-MSTBO RD - 2697563

Indbygningshus, Overdel, farve: rød, bredde: 12,5 mm, højde: 38,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2697563
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAD -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356012195
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,730 g
Toldtarifnummer 85472000