Elektronikhus - ME 22,5 F-UT/FE BUS/10 BK - 2695714

Indbygningshus, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2695714
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAB -
GTIN 4046356483872
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 45,570 g
Toldtarifnummer 85472000