Elektronikhus - ME 45 UT/FE BUS/10 BU - 2695523

Indbygningshus, længde: 99 mm, Underdel, farve: blå, bredde: 45 mm, højde: 114,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2695523
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAB -
GTIN 4046356459426
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 77,400 g