Frekvensomformer - VFD 07 B6 A2A-6900 - 2693237

B6-frekvensomformer (0,75 kW) til 230 V / 1 fase i IP20-konstruktion til standardapplikationer med asynkronmotorer (gearmotorer); digitale og analoge signaler kobler B6-frekvensomformeren til styringen (uden Interbus / Sercos)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

B6-frekvensomformer (0,75 kW) til 230 V / 1 fase i IP20-konstruktion til asynkronmotorer (gearmotorer) uden Interbus / Sercos

Mærkestrøm: 4 A
Maksimal strøm: 6 A

Til standardapplikationer fås B6-serien, ved hvilken koblingen til styringen sker via digitale eller analoge signaler.
B6-serien udgør den økonomiske startklasse til styrede styringsopgaver med asynkronmotorer inden for området op til 4 kW, ved hvilke den overlejrede PLC skal (fjern-)styre omdrejningshastigheden.

Monteret klar til tilslutning tilbyder den radiostøjdæmpning iht. klasse B og giver mulighed for betjening via taster inkl. et tilhørende display. For komfortabel betjening og idriftsættelse - inklusive parametertransfer og oscilloskopfunktion - tilsluttes den gratis software Combivis via diagnosegrænsefladen.

Den funktionelle mekanik muliggør en direkte montering ved siden af hinanden ved installation i styreskab


Generelle funktioner:
• 8 programmerbare parametersæt med PID-regulator
• S-ramper
• Net-fra-funktion
• Elektronisk motorværn
• I2t-efterdannelse
• Hurtig digitalindgang
• Ingen integreret bremsetransistor

Signaltilslutninger: (ens ved alle 8 varianter i B6-serien)
• 5 digitale indgange
• 1 digital udgang
• 1 analog indgang 0-10 V / 0(4)-20 mA
• 1 analog udgang 0-10 V
• 1 relæudgang
• Lagertemperatur -25 °C ... 70 °C
• Driftstemperatur -10 °C ... 45 °C

Varedata

Bestillingsnøgle 2693237
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356462679
Toldtarifnummer 85044084