Inline-klemme - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - 2693020

INLINE-forsyningsklemme til logikforsyningen UL på 0,8 A, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Når buskoblerens maksimale belastning til logikspændingen (UL) er opnået, kan denne klemme bruges for at gøre denne spænding tilgængelig på ny.
Til klemmen tilføjes en 24 V DC-spænding (U24V). Ud fra denne spænding frembringes logikspændingen (UL).

Dine fordele

  • Forsyning af 24 V-spænding til dannelse af logikforsyning (UL) til 0,8 A
  • Fra hardware-revision 00, godkendt til anvendelse i eksplosionsfarlige områder zone 2

Varedata

Bestillingsnøgle 2693020
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI123 -
Katalogside Side 137 (C_6_2017)
GTIN 4046356447416
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 65,000 g
Toldtarifnummer 85369010