Inline-klemme - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD-PAC - 2692898

Illustrationen viser variant IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Inline, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 32, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 2 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til udgang af digitale signaler.

Dine fordele

  • 32 digitale udgange
  • Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
  • Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
  • Total strøm på klemmen: 8 A
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2692898
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI132 -
GTIN 4046356437448
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 218,500 g
Toldtarifnummer 85389091