Trådløst modul - ILB BT ADIO 2/2/16/16-4 - 2692704

Trådløst I/O-modul, 16 digitale indgange, 16 digitale udgange, 2 analoge indgange, 2 analoge udgange, Bluetooth V1.2; frekvensbånd 2,4 GHz; 1 radio-interface; WLAN-BlackChannelList; LEM; sendeeffekt maks. 4 dBm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Paralleldrift af mange Bluetooth-systemer
  • Ekstremt robust og pålidelig
  • Enkel og hurtig idriftsættelse
  • WLAN koeksistensfunktioner AFH, LEM, Black Channel Listing
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2692704
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 323 (NTK-2010)
GTIN 4046356413183
Toldtarifnummer 85176200