Inline-klemme - IB IL 24 DI 4-2MBD-PAC - 2692306

Inline, Digital indgangsklemme, Digitale indgange: 4, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 2 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til registrering af digitale signaler.

Dine fordele

  • 4 digitale indgange
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik
  • Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA
  • Maksimalt tilladelig belastningsstrøm fra klemmen: 1 A

Varedata

Bestillingsnøgle 2692306
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI131 -
Katalogside Side 271 (AX_2009)
GTIN 4046356309912
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 66,000 g
Toldtarifnummer 85389091