Busterminal - AXL F BK PB - 2688530

Axioline F, Busterminal, PROFIBUS DP, D-SUB-9-bøsning, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive basemodul og Axioline F stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Buskobleren er beregnet til anvendelse i et PROFIBUS-netværk og er bindeleddet til Axioline F-I/O-systemet.
Ved buskobleren kan du montere op til 63 Axioline F-deltagere efter hinanden.
Til integrering af Axioline F-stationen i programmeringssystemet fås en GSD-fil, der passer til.
Disse kan downloades på følgende adresse: phoenixcontact.net/product/2688530

Dine fordele

  • Op til 63 Axioline-deltagere mere kan tilsluttes
  • Tilslutning af PROFIBUS over 9-polet D-SUB-bøsning
  • Galvanisk adskillelse mellem PROFIBUS-grænseflade og logik
  • Drejeomskifter til indstilling af PROFIBUS-adressen
  • DP/V1 til klasse-1- og klasse-2-master
  • Dataoverførselshastighed PROFIBUS fra 9,6 kBit/s op til 12Mbit/s
  • Dynamisk konfiguration understøttes
  • I&M-funktioner
  • Egnet til firmwareopdatering
  • Typisk cyklustid for Axioline -lokalbus ca. 10 µs
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2688530
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNI212 -
GTIN 4046356712903
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 175,000 g
Toldtarifnummer 85389091