Funktionsmodul - AXL SSI 1/AO 1 - 2688433

Axioline F-funktionsmodul, 1 SSI-grænseflade til absolut encoder, 1 analog udgang: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2-leder-tilslutningsteknik (inklusive basemodul og stik)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station.
Det har til formål at registrere data fra absolutte encodere med SSI-grænseflade med en maksimal opløsning på op til 56 bit.
Modul understøtter encodere med Gray- og binær-kode.
Transmissionshastigheder på op til 2 MHz understøttes.
Derudover har modulet en analog udgang, via hvilken der kan angives måleværdier til f. eks. elektriske eller hydrauliske drev.

Dine fordele

  • Konstant overspændingsbeskyttelse mod 24 V DC til alle grænseflader
  • Permanent kortslutningsbeskyttelse til alle grænseflader
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger
  • 1 SSI-grænseflade
  • Overvågning af 24 V giverforsyningen
  • Understøtter transmissionshastigheder fra 62,5 kHz til 2 MHz for SSI
  • Opløsning fra 8 bit til 56 bit
  • Understøtter Gray- og binærkode
  • 1 analog, bipolær udgangskanal til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
  • Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
  • Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA

Varedata

Bestillingsnøgle 2688433
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 122 (C-6-2017)
GTIN 4046356644952
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 135,000 g
Toldtarifnummer 85389091