I/O-modul - AXL UTH 8-ME - 2688420

Axioline-temperaturmodul, 8 indgange til tilslutning af termofølersensorer (elektronikmodul som reserve til artikel 2688417 AXL UTH 8)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station.
Modulet har til formål at registrere signaler af gængse termofølere i industrielle omgivelser.
Modulet understøtter forskellige typer af termofølere iht. DIN EN 60584-1 og DIN 46710, samt lineære spændinger fra -100 mV til +100 mV.
Derudover indeholder det en spændingsindgang på -5 V til +5 V.
Ved hjælp af måleværdikonverter er det her bl. a. muligt at overvåge glødestrømme.
De fire Pt 100-indgange (CJ1 ... CJ4) kan hver især bruges som sensorindgang eller som ekstern referenceføler.

Dine fordele

  • 8 analoge indgangskanaler til tilslutning af termofølere eller lineære spændinger fra -100 mV til +100 mV
  • 1 analog indgangskanal til tilslutning af spændinger fra -5 V til +5 V
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
  • Intern registrering og kompensation af referencefølertemperaturen (kan parametreres)
  • Ekstern tilslutning af referencefølersensorer Pt 100 muligt
  • Stor nøjagtighed (typisk ±0,01 % sensor type K)
  • Høj temperaturstabilitet (typisk 5 ppm/K)
  • Høj immunitet over for påvirkning af elektromagnetiske forstyrrelser (klasse A)
  • Kanalsøgefunktion "Channel Scout"
  • Installationsovervågning med visning via diagnose-LED for hver kanel
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2688420
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356641081
Toldtarifnummer 85389091