I/O-modul - AXL AI 8-ME - 2688187

Analogt Axioline-indgangsmodul, 8 indgange: 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2-leder-tilslutningsteknik (elektronikmodul som reserve til artikel 2688064 AXL AI 8)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station.
Den tjener til registrering af analoge spændings- og strømsignaler.

Dine fordele

  • 8 analoge, bipolære indgangskanaler til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
  • Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2688187
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356572446
Toldtarifnummer 85389091