I/O-modul - AXL DO 16/3-ME - 2688161

Digitalt Axioline-udgangsmodul, 16 udgange, 24 V DC, 500 mA, 2-, 3-leder-tilslutningsteknik (elektronikmodul som reserve til artikel 2688048 AXL DO 16/3)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station.

Dine fordele

  • 16 digitale udgange
  • 24 V DC, 500 mA
  • Tilslutning af aktuatorer i 2- og 3-lederteknik
  • Minimal opdateringstid < 100 µs
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2688161
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356570497
Toldtarifnummer 85389091