I/O-modul - AXL AO 8 - 2688080

Axioline F, Analogt udgangsmodul, Analoge udgange: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen 100 MBit/s, kapslingsklasse IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station.
Den bruges til udgang af analoge spændings- og strømsignaler

Dine fordele

  • 8 analoge, bipolære udgangskanaler til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
  • Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
  • Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Kortslutningssikre udgange
  • Gemt modultypeskilt
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2688080
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 117 (C-6-2017)
GTIN 4046356501446
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 260,000 g
Toldtarifnummer 85389091