nyt

Touchpanel - TPM 3070 - 2404518

Maritim-Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 farver, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og anvendersoftware: Visu+ / Movicon™ / Micro Browser. (bussystem: uden / DualCAN)

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Let absorberende frontplader
  • Baggrundsbelysning, der kan dæmpes
  • Godkendelse via kompasbeskyttelsesafstand i henhold til DIN EN 60945
  • Akustisk advarselssignal fra integreret horn
  • Fleksibel kommunikation, også til fremmede systemer
  • Potentialfri udgang for eksterne signalgivere

Varedata

Bestillingsnøgle 2404518
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCBBC -
Katalogside Side 49 (C_6_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 901,000 g
Toldtarifnummer 84714100