Monitor - VL FPM 15B - 2404313

Illustration svarer til

15''-LCD-fladskærm med (38,1 cm) med resistiv touchscreen. Med to USB-tilslutninger på bagsiden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Valueline®-fladskærme kan bruges overalt, hvor skærmen skal opsættes længere væk. De kan monteres i en kasse (frontplademontage), eller på et VESA-beslag. VL-FPM...fladskærme kan køres med en hvilken som helst Valueline-boks-IPC eller computer med VGA- eller DVI-tilslutning.

Varedata

Bestillingsnøgle 2404313
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBAAD -
GTIN 4055626364926
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,500 kg
Toldtarifnummer 85299020
Oprindelsesland TW (Taiwan)