nyt

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GB, med licensnøgle og brugerprogram til enkel webbaseret konfiguration og idriftsættelse af en SafetyBridge-løsning inklusive kommunikation over Modbus/TCP, PROFINET og e-mail.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Fleksibel sikkerheds-minikontroller
  • Grafisk overflade til konfigurering
  • Sikkerhedsprogrammering med Drag & Drop
  • Licensnøgle og brugerprogram
  • Lagring af applikationsprogrammerne og andre filer i PLC-filsystemet
  • Program- og konfigurationshukommelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2403730
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRAAZA -
Katalogside Side 91 (C_6_2017)
GTIN 4055626313702
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,000 g
Toldtarifnummer 85235190