nyt

Panel-PC - VL2 PPC12 1000 - 2403710

Valueline® industri-panel-pc (PPC) med IP65, 30,7 cm/12,1" TFT-display, konstruktion uden blæser og med Intel® Atom™ E3845-processor. Op til 4 GB RAM. Muligheder for datalager op til 64 GB.

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Moderne betjeningsløsninger takket være multitouch-understøttelse
  • Servicevenlig takket være lettilgængelige komponenter
  • Attraktivt industridesign til opgradering af anlægget
  • Robust og stabil takket være industriegnet glasfront
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2403710
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBAAB -
Katalogside Side 35 (C_6_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4.330,000 g
Toldtarifnummer 84714100